제품 그룹

볼록 와셔

뒤로

볼록 와셔

볼록 와셔와 오목 와셔는 클램핑 부품의 클램핑 면이 나란히 평행하게 놓이지 않는 경우 클램핑력의 전달에 사용됩니다. 텐션 볼트를 약 3° 정도 푸는 방향으로 회전시킬 수 있습니다.
"볼록 와셔" 부품은 경화 처리 스틸 모델 혹은 스테인레스 스틸 모델로 구입할 수 있으며 대부분 오목 와셔와 함께 사용됩니다.
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 뉴스레터 Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059