- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- K1793
스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드
- K0244
앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0196
플라스틱 아치형 그립
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 금속 탐지 가능
- K1528
플라스틱 핸들 생크가 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1060
내고온성 플라스틱 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K1060
보우 그립 바이오 폴리머
- K0237
플라스틱 핸들 한 면으로 장착 가능
- K1217
플라스틱 아치형 그립, U-프로파일, 긴 홀 포함
- K0191
양쪽 경사가 있는 좁은 플라스틱 보우 그립
- K0190
내고온성 플라스틱 보우 그립, 작동 측에서 조립
- K0190
보우 그립 생체 고분자
- K1060
플라스틱 보우 그립, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
- K0192
아치형 그립
- K0190
정전기 방지 플라스틱 보우 그립
- K0242
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0193
아치형 그립
- K0190
항균 보우 그립
- K1087
보우 그립
- K0197
플라스틱 경사 보우 그립
- K0241
폴딩 핸들
- K0171
양쪽 경사가 있고 부드러운 내면으로 된 플라스틱 보우 그립
- K0194
플라스틱 U-프로파일 아치형 그립
- K1877
플라스틱 보우 그립, 부드러운 그립면
- K1060
보우 그립, 플라스틱, 시각적 탐지 가능
- K0244
커버캡이 있는 앵글형 플라스틱 보우 그립
- K0200
양쪽 경사가 있는 플라스틱 보우 그립
- K0201
알루미늄 핑거 그립 라운드
- K1799
스틸 핑거 그립 라운드
- K1458
타원형 플라스틱 보우 그립
- K0187
한쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K0188
양쪽 경사가 있는 원형 플라스틱 보우 그립
- K1527
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 보우 그립
- K1529
전기식 스위치 기능과 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1530
전기식 스위치 기능과 두개의 버튼이 있는 플라스틱 튜브 그립
- K1074
정사각형 플라스틱 보우 그립
- K0189
좁은 플라스틱 보우 그립
- K1092
보우 그립
- K0190
플라스틱 보우 그립, 작동 페이지에서 조립
- K1077
플라스틱 오목 핸들
- K1078
플라스틱 오목 핸들
- K1306
플라스틱 오목 핸들, 클립 고정 가능
- K1079
장착 가능한 플라스틱 오목 핸들
- K0195
알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1641
알루미늄 보우 그립, 래커 처리, 작동 측 또는 뒤쪽에서 조립
- K0199
양쪽 경사가 있는 알루미늄 보우 그립
- K0201
보우 그립 알루미늄 원형
- K0201
알루미늄 엔드 와셔, 평면, 원형 보우 그립용
- K0202
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 12x8, 뒤쪽에서 조립
- K0203
플라스틱으로 코팅 된 연결 브릿지가 있는 원형 스틸 보우 그립
- K0204
파우더 코팅 또는 산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0204
외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립
- K0204
타원형 알루미늄 보우 그립, 분리 가능
- K1634
알루미늄 보우 그립, 타원형 경사
- K0205
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 타원형 프로파일 20x10, 뒤쪽에서 조립
- K0213
좁은 알루미늄 보우 그립
- K1091
타원형 알루미늄 보우 그립
- K1075
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0219
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립
- K0229
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 16 및 18, 뒤쪽에서 조립
- K0229
알루미늄 엔드 와셔, 원추형, 원형 보우 그립용
- K0216
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 작동 측에서 조립
- K0217
플라스틱 핸들 생크 및 세레이션 연결 브릿지가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K1127
알루미늄 보우 그립, 플라스틱 핸들 생크 및 커버 포함, 작동 측에서 조립
- K1128
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 보우 그립, 뒤쪽에서 조립
- K0228
정사각형 알루미늄 보우 그립
- K0795
알루미늄 원형 튜브 그립
- K0796
타원형 알루미늄 튜브 그립
- K1018
알루미늄 튜브 그립, 조절 가능
- K1849
플라스틱 그립이 있는 알루미늄 또는 스테인리스 스틸 튜브 그립
- K0210
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0211
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0212
플라스틱 핸들 생크가 있는 경사진 알루미늄 튜브 그립
- K0221
양쪽 경사가 있고 플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0222
플라스틱 핸들 생크가 있고 양쪽 경사가 있는 스테인레스 혹은 알루미늄 튜브 그립
- K0223
튜브 그립
- K0224
플라스틱 튜브 홀더가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K1445
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립
- K0131
알루미늄 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0132
알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립
- K0235
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0236
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0220
플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 앵글형 튜브 그립
- K0209
검정 코팅 처리된 핸들 생크가 있는 알루미늄 튜브 그립
- K0232
세레이션 알루미늄 프로파일 핸들
- K0130
엔드 캡이 있는 알루미늄 프로파일 핸들
- K0234
알루미늄 프로파일 핸들
- K0238
알루미늄 오목 핸들
- K0239
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K0240
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1795
알루미늄 폴딩 오목 핸들
- K1642
보우 그립 스테인레스 스틸
- K0198
양쪽 경사가 있는 스테인레스 보우 그립
- K1793
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 광택 처리 또는 블라스팅 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1823
스테인레스 엔드 와셔
- K0206
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 원형 프로파일 자연적 마무리, 뒤쪽에서 조립
- K0208
스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤쪽에서 조립
- K1086
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립
- K1640
스테인레스 스틸 1.4301 또는 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일 21x13, 뒤쪽에서 조립
- K1640
스테인레스 스틸 소재 타원형 보우 그립 외부 보어 있음
- K1635
보우 그립, 스테인리스 스틸, 타원형 경사
- K0215
넓은 와셔가 있는 원형 스테인레스 보우 그립
- K0218
스틸 혹은 폴딩이 가능한 스테인레스 원형 보우 그립
- K0225
알루미늄 튜브 홀더가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0226
플라스틱 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0227
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0652
정밀 캐스트 핸들 생크가 있는 스테인레스 튜브 그립
- K0233
스테인레스 프로파일 핸들
- K0243
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1305
폴딩 가능한 스테인레스 오목 핸들
- K1369
스테인레스 폴딩 그립 DIN 3136
- K2097
잠금 장치가 있는 스틸 그립
- K0186
주철 원형 보우 그립
- K0207
원형 앵글형 스틸 보우 그립
- K1799
스틸 보우 그립, 고 광택 크롬 처리, 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0214
고 광택 크롬 원형 스틸 보우 그립
- K0230
스틸 보우 그립, 무광 크롬 처리 또는 파우더 코팅 원형 프로파일, 뒤쪽에서 조립
- K0781
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
- K0782
스테인레스 핸들 생크가 있는 카본 튜브 그립
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0132알루미늄 핸들 생크가 있는 앵글형 알루미늄 튜브 그립 |
뒤로 |
|
|
설명재질:돌출형 EN AW-6060 그립 다리. 다리 삽입물 열가소성, 강화 유리 볼. 연결관 EN AW-6060.표면 마무리:그립 다리 무광 검정색 산화 처리. 다리 삽입물 검정색. 정밀 연마, 산화 처리 또는 분말 코팅, 홈 있는 플라스틱 코팅 검정색 연결관.정보:그림에 나와 있는 삽입 장치에 있어서 그립 또는 고객 관 주문에 대한 사전 조립된 그립 다리와 연결 다리를 공급함. 다리와 연결관간의 연결은 튀김 물 방지가 되고 절대적으로 견고함.조립:뒷 부분으로부터.요청 시:길이가 긴 파이프용 서포트.도면 설명: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
| -
- 자연색 산화처리
- 검정 산화 처리
- 검정색 파우더 코팅됨
- 검정색 플라스틱 세레이션
| | | | | | | | | | Reset |
---|
주문 번호 | 본체 색상 | A | B | D | H | L | 하중 N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0132.2001 | 자연색 산화처리 | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2501 | 자연색 산화처리 | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3001 | 자연색 산화처리 | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3501 | 자연색 산화처리 | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.4001 | 자연색 산화처리 | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.5001 | 자연색 산화처리 | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.6001 | 자연색 산화처리 | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2002 | 검정 산화 처리 | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2502 | 검정 산화 처리 | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3002 | 검정 산화 처리 | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3502 | 검정 산화 처리 | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.4002 | 검정 산화 처리 | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.5002 | 검정 산화 처리 | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.6002 | 검정 산화 처리 | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2003 | 검정색 파우더 코팅됨 | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2503 | 검정색 파우더 코팅됨 | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3003 | 검정색 파우더 코팅됨 | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3503 | 검정색 파우더 코팅됨 | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.4003 | 검정색 파우더 코팅됨 | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.5003 | 검정색 파우더 코팅됨 | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.6003 | 검정색 파우더 코팅됨 | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2004 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 200 | 61,5 | M8 | 66,5 | 225 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.2504 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 250 | 61,5 | M8 | 66,5 | 275 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3004 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 300 | 61,5 | M8 | 66,5 | 325 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.3504 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 350 | 61,5 | M8 | 66,5 | 375 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.4004 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 400 | 61,5 | M8 | 66,5 | 425 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.5004 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 500 | 61,5 | M8 | 66,5 | 525 | 1000 |  | | 요청 시 | | K0132.6004 | 검정색 플라스틱 세레이션 | 600 | 61,5 | M8 | 66,5 | 625 | 1000 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|