KIPP 웹사이트에
오신 것을 환영합니다! 저희 회사를 알아보시고, 확장된 기능을 갖춘 온라인 샵에서 KIPP 제품군을 만나보세요.
분야의 전문성
KIPP과 함께, 포괄적인 분야의 전문성 및 다년간의 경험과 실용적이고 전문적인 솔루션의 혜택을 누릴 수 있습니다.
본사의 클래식 제품
지금 찾아보세요. 여기에서 다양한 분야의 많은 클래식 제품 들에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
KIPP의 클램핑 레버
신뢰할 수 있고 안정적이며 다양하게 사용할 수 있는 클래식 제품. KIPP의 클래식 제품을 찾아보세요.
신제품
신기술 부터 향상된 기능까지, 다음 페이지에서 새로운 제품을 아보세요.
KIPP은 용접 테이블용 퀵 클램핑 시스템을 통해 그리드홀 테이블에서 공작물을 신속하게 위치 설정, 고정 및 해제할 수 있는 유연한 솔루션을 제공합니다. 모듈식 구성 부품은 효율적인 설비 전환 공정을 지원하며 재현 가능한 위치 설정을 보장하므로, 용접 및 고정장치 제작, 기계 및 설비 제조, 그리고 금속 가공 분야에 이상적입니다.
KIPP사는 스틸 및 스테인리스 스틸 버전의 새로운 가스 스프링으로 제품군을 확장하고 있습니다. 유지보수가 필요 없는 댐핑 요소는 플랩, 후드 및 가동 부품의 제어된 열기, 유지 및 닫기를 지원하며, 기계 공학, 의료 기술, 자동차 및 플랜트 건설 분야의 응용 분야에 적합합니다.
KIPP사는 새로운 제품 라인인 REMOTE를 통해 작동 부품에 직접 접근할 수 없는 애플리케이션을 위한 솔루션을 포트폴리오에 추가했습니다. 주요 구성 요소로는 인덱싱 플런저, 트리거, 스냅 잠금장치가 있으며, 이들은 보우덴 케이블을 통해 서로 연결될 수 있습니다.